Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
Franke
Beschreibung
LEL - Einbauelemente mit geschliffener Laufbahn Serie LEL 4/9.525
Stückliste
LEL4-0680
BBZ
Bestell-Bez.
LEL4-0680
KK
Kugelkranz ØKK
680 mm
COA
Tragzahl Coa
408 kN
COR
Tragzahl Cor
192 kN
CA
Tragzahl Ca
41 kN
CR
Tragzahl Cr
36 kN
COM
stat. Moment
65 kNm
DW
Durchmesser dw
9.525 mm
DL
Durchmesser Lambda
4 mm
M
Breite m
12.86 mm
N
Höhe n
12.86 mm
R
Radius r
1.9 mm
G
Breite g
2.5 mm
H
Höhe h
12.6 mm
GG
Breite gg
3.5 mm
S
Breite s
2 mm
GEW
Gewicht
1.33 kg
Preview - Generation
Vorschau
Angebot