Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
Franke
Beschreibung
LEL - Einbauelemente mit geschliffener Laufbahn Serie LEL 7/16
Stückliste
LEL7-0420
BBZ
Bestell-Bez.
LEL7-0420
KK
Kugelkranz ØKK
420 mm
COA
Tragzahl Coa
542 kN
COR
Tragzahl Cor
255 kN
CA
Tragzahl Ca
66 kN
CR
Tragzahl Cr
57 kN
COM
stat. Moment
54 kNm
DW
Durchmesser dw
16 mm
DL
Durchmesser Lambda
7 mm
M
Breite m
20.9 mm
N
Höhe n
20.9 mm
R
Radius r
3.4 mm
G
Breite g
3 mm
H
Höhe h
19.6 mm
GG
Breite gg
3.5 mm
S
Breite s
2 mm
GEW
Gewicht
2.35 kg
Preview - Generation
Vorschau
Angebot