Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
Franke
Beschreibung
LER 4 - Lagerelement mit ungeschliffener Laufbahn Serie LER4
Stückliste
LER4-0450
BBZ
Bestell-Bez.
LER4-0450
KK
Kugelkranz ØKK
450 mm
COA
Tragzahlen
401 kN
COR
Tragzahlen Cor
189 kN
CA
Tragzahlen
60 kN
CR
Tragzahlen
52 kN
COM
stat. Moment
42 kNm
DW
Durchmesser dw
12 mm
DL
Lambda
5 x 4 mm
M
Breite m
14 mm
N
Höhe n
16 mm
H
Höhe h
17 mm
R
Radius r max
0.3 mm
G
Breite g
3.5 mm
S
Breite s
2 mm
GEW
Gewicht
1.37 kg
Preview - Generation
Vorschau
Angebot