Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
Franke
Beschreibung
LER 4 - Lagerelement mit ungeschliffener Laufbahn Serie LER4
Stückliste
LER4-0800
BBZ
Bestell-Bez.
LER4-0800
KK
Kugelkranz ØKK
800 mm
COA
Tragzahlen
717 kN
COR
Tragzahlen Cor
337 kN
CA
Tragzahlen
75 kN
CR
Tragzahlen
65 kN
COM
stat. Moment
135 kNm
DW
Durchmesser dw
12 mm
DL
Lambda
5 x 4 mm
M
Breite m
14 mm
N
Höhe n
16 mm
H
Höhe h
17 mm
R
Radius r max
0.3 mm
G
Breite g
3.5 mm
S
Breite s
2 mm
GEW
Gewicht
2.45 kg
Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen