{franke/waelzlager/drehverbindungen/lva/lva_asmtab.prj},{NB=LVA-0250},{IDNR=},{BBZ=LVA-0250},{KK=250},{D1=11},{D=6.6},{H=34},{H1=27},{T=6.8},{M=M6},{NDM=6},{P=1.000},{T1=10},{DA=300},{DI=200},{LA=285},{LI=215},{B=10x},{BX=10},{COA=138},{COR=65},{CA=26},{CR=23},{COM=8},{GEW=7.6},{ST=3.5},{SS=2.35},{SC=4.5},{SC2=5.2},{SA1=3.1},{SA2=4.0},{DS=0.8},{R=0.1},{PPATH=lva_asmtpl.prj},{TYP=LER3},{X=3.00},{VIS=2}
Bitte wählen Sie das gewünschte Produkt anhand der technischen Kriterien aus. Änderbare Werte sind mit einem Tabellenicon markiert. Mit einem Klick auf das Icon können Sie die Auswahl zurücksetzen