Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
Franke
Beschreibung
LVB - Drehverbindungen Aluminiumausführung Serie LVB
Stückliste
LVB-0200
BBZ
Bestell-Bez.
LVB-0200
KK
Kugelkranz ØKK
200 mm
D1
Abmessung d1
11 mm
D
Abmessung d
6.6 mm
H
Abmessung h
34 mm
H1
Abmessung h1
27 mm
T
Abmessung t
6.8 mm
M
Gewinde
M6
T1
Abmessung T1
10 mm
DA
Abmessung Da
250 mm
DI
Abmessung Di
150 mm
LA
Abmessung La
235 mm
LI
Abmessung Li
165 mm
B
Befestigung je Ring
8x
COA
Tragzahl Coa
110 kN
COR
Tragzahl Cor
52 kN
CA
Tragzahl Ca
24 kN
CR
Tragzahl Cr
21 kN
COM
stat. Moment
5 kNm
GEW
Gewicht
2.4 kg
Preview - Generation
Vorschau
Angebot