{franke/waelzlager/drehverbindungen/lvb/lvb_asmtab.prj},{NB=LVB-0600},{IDNR=},{BBZ=LVB-0600},{KK=600},{D1=20},{D=14.0},{H=49},{H1=42},{T=13.0},{M=M12},{NDM=12},{P=1.750},{T1=20},{DA=680},{DI=520},{LA=650},{LI=550},{B=16x},{BX=16},{COA=635},{COR=299},{CA=63},{CR=54},{COM=63},{GEW=18.2},{ST=3.5},{SS=2.35},{SC=4.5},{SC2=5.2},{SA1=3.1},{SA2=4.0},{DS=0.8},{R=0.1},{PPATH=lvb_asmtpl.prj},{TYP=LER5},{VER=2},{X=5.00},{VIS=2}
Bitte wählen Sie das gewünschte Produkt anhand der technischen Kriterien aus. Änderbare Werte sind mit einem Tabellenicon markiert. Mit einem Klick auf das Icon können Sie die Auswahl zurücksetzen