{franke/waelzlager/drehverbindungen/lvb/lvb_asmtab.prj},{NB=LVB-1000},{IDNR=},{BBZ=LVB-1000},{KK=1000},{D1=20},{D=14.0},{H=53},{H1=45},{T=13.0},{M=M12},{NDM=12},{P=1.750},{T1=25},{DA=1090},{DI=910},{LA=1050},{LI=950},{B=26x},{BX=26},{COA=1068},{COR=503},{CA=76},{CR=66},{COM=251},{GEW=36.4},{ST=3.5},{SS=2.35},{SC=4.5},{SC2=5.2},{SA1=3.1},{SA2=4.0},{DS=0.8},{R=0.1},{PPATH=lvb_asmtpl.prj},{TYP=LER5},{VER=2},{X=5.00},{VIS=2}
Bitte wählen Sie das gewünschte Produkt anhand der technischen Kriterien aus. Änderbare Werte sind mit einem Tabellenicon markiert. Mit einem Klick auf das Icon können Sie die Auswahl zurücksetzen