{franke/waelzlager/drehverbindungen/lvc/lvc_asmtab.prj},{NB=LVC-1000},{IDNR=},{BBZ=LVC-1000},{KK=1000},{D1=20},{D=14.0},{H=65},{H1=62},{T=13.0},{M=M12},{NDM=12},{P=1.750},{T1=20},{H2=58},{DA=1100},{DI=920},{LA=1070},{LI=950},{B=26x},{BX=26},{COA=1372},{COR=646},{CA=81},{CR=70},{COM=323},{GEW=126.0},{R=2},{DW=9.525},{G=2.5},{GG=2},{HL=12.6},{N=12.86},{ML=12.86},{PPATH=lvc_asmtpl.prj},{TYP=LER5},{VER=2}
Bitte wählen Sie das gewünschte Produkt anhand der technischen Kriterien aus. Änderbare Werte sind mit einem Tabellenicon markiert. Mit einem Klick auf das Icon können Sie die Auswahl zurücksetzen