Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
Empresa
Franke
Descripción
LTA - Rotary table
Lista de materiales
LTA-0100 91800A Rotary table (1)
SERIE
Ejecución
LTA-0100
IDNR
Nº de referencia
91800A
COVER
Cover
A
100.000 mm
B
85.000 mm
E
70.000 mm
F
45.000 mm
G
30.000 mm
G1
30.000 mm
H
155.000 mm
I
125.000 mm
K
65.000 mm
L1
62.500 mm
L2
91.500 mm
M
70.000 mm
N
96.000 mm
O
65.000 mm
P
61.000 mm
Q
99.500 mm
R
69.500 mm
S
17.000 mm
T
2.000 mm
U
4 x 6,6 mm
V
39.000 mm
W
17.000 mm
X
4 x M6 mm
Preview - Generation
Previsualización
Oferta
3D
Dimensión
2D

Filiales del fabricante
Seleccione un país para ver las oficinas locales