Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
Empresa
Franke
Descripción
LER 3 - Rechteckprofil mit ungeschliffener Laufbahn Serie LER 3
Lista de materiales
LER3-0850
BBZ
Bestell-Bez.
LER3-0850
KK
Kugelkranz ØKK
850 mm
COA
Tragzahl
478 kN
COR
Tragzahl
225 kN
CA
Tragzahlen
42 kN
CR
Cr
36 kN
COM
stat. Moment
92 kNm
DW
Durchmesser dw
9.525 mm
DL
Lambda
4 x 3 mm
M
Breite m
11 mm
N
Höhe n
13 mm
R
Radius r max.
0.3 mm
G
Breite g
2.5 mm
H
Höhe h
12.6 mm
S
Breite s
1.6 mm
GEW
Peso
1.49 kg
Preview - Generation
Previsualización
Oferta
3D
Dimensión
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Filiales del fabricante
Seleccione un país para ver las oficinas locales