Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
Empresa
Franke
Descripción
LER 4 - Lagerelement mit ungeschliffener Laufbahn Serie LER4
Lista de materiales
LER4-0900
BBZ
Bestell-Bez.
LER4-0900
KK
Kugelkranz ØKK
900 mm
COA
Tragzahlen
806 kN
COR
Tragzahlen Cor
379 kN
CA
Tragzahlen
78 kN
CR
Tragzahlen
68 kN
COM
stat. Moment
171 kNm
DW
Durchmesser dw
12 mm
DL
Lambda
5 x 4 mm
M
Breite m
14 mm
N
Höhe n
16 mm
H
Höhe h
17 mm
R
Radius r max
0.3 mm
G
Breite g
3.5 mm
S
Breite s
2 mm
GEW
Gewicht
2.75 kg