Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
Empresa
Franke
Descripción
LER 5 - Lagerelement mit ungeschliffener Laufbahn Serie LER5
Lista de materiales
LER5-0900
BBZ
Bestell-Bez.
LER5-0900
KK
Kugelkranz ØKK
900 mm
COA
Tragzahlen
958 kN
COR
Tragzahlen
451 kN
CA
Tragzahlen
78 kN
CR
Cr
68 kN
COM
stat. Moment
203 kNm
DW
Durchmesser dw
12 mm
DL
Lambda
6 x 5 mm
M
Breite m
15.75 mm
N
Höhe n
17.5 mm
R
Radius r max.
0.3 mm
G
Breite g
3.5 mm
H
Höhe h
17 mm
S
Breite s
2 mm
GEW
Weight
3.43 kg
Preview - Generation
Previsualización
Oferta
3D
Dimensión
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Filiales del fabricante
Seleccione un país para ver las oficinas locales