Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
Empresa
Franke
Descripción
LSA 4 - 2-Ring-Lager mit profilierter Laufbahn Serie LSA4
Lista de materiales
LSA4-05.5
BBZ
Bestell-Bez.
LSA4-05.5
DD
Abmessung D
153.70 mm
D
Abmessung D
139.70 mm
COA
Tragzahlen Coa
36 kN
COR
Tragzahlen Cor
17 kN
CA
Tragzahlen Ca
7 kN
CR
Tragzahlen Cr
6 kN
COM
stat. Moment Com
1.0 kNm
DW
Durchmesser dw
4 mm
M
Breite m
7 mm
N
Höhe n
4 mm
R
Radius r
0.2 mm
G
Breite g
1.3 mm
H
Höhe h
6.3 mm
S
Breite s
2 mm
GEW
Gewicht
0.07 kg