Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
Empresa
Franke
Descripción
LSA 4 - 2-Ring-Lager mit profilierter Laufbahn Serie LSA4
Lista de materiales
LSA4-08.5
BBZ
Bestell-Bez.
LSA4-08.5
DD
Abmessung D
229.90 mm
D
Abmessung D
215.90 mm
COA
Tragzahlen Coa
54 kN
COR
Tragzahlen Cor
26 kN
CA
Tragzahlen Ca
8 kN
CR
Tragzahlen Cr
7 kN
COM
stat. Moment Com
3.0 kNm
DW
Durchmesser dw
4 mm
M
Breite m
7 mm
N
Höhe n
4 mm
R
Radius r
0.2 mm
G
Breite g
1.3 mm
H
Höhe h
6.3 mm
S
Breite s
2 mm
GEW
Gewicht
0.11 kg
Preview - Generation
Previsualización
Oferta
3D
Dimensión
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Filiales del fabricante
Seleccione un país para ver las oficinas locales