Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
Empresa
Franke
Descripción
LVA - Drehverbindungen Stahlausführung Serie LVA
Lista de materiales
LVA-0300
BBZ
Bestell-Bez.
LVA-0300
KK
Kugelkranz ØKK
300 mm
D1
Abmessung d1
15 mm
D
Abmessung d
9.0 mm
H
Abmessung h
38 mm
H1
Abmessung h1
31 mm
T
Abmessung t
9.0 mm
M
Thread
M8
T1
Abmessung T1
15 mm
DA
Abmessung Da
360 mm
DI
Abmessung Di
240 mm
LA
Abmessung La
340 mm
LI
Abmessung Li
260 mm
B
Befestigung je Ring
12x
COA
Tragzahl Coa
166 kN
COR
Tragzahl Cor
78 kN
CA
Tragzahl Ca
28 kN
CR
Tragzahl Cr
24 kN
COM
stat. Moment
12 kNm
GEW
Gewicht
12.8 kg