Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
Franke
Beschreibung
LTD - Drehverbindung mit Direktantrieb Serie LTD
Stückliste
LTD-0100
BBZ
Order ref.
LTD-0100
ART
Art. Nr.
609818
KK
100 mm
DA
Aussen
145 mm
DI
Innen
50 mm
H
Höhe
100 mm
LA
132.0 mm
LI
50 mm
COA
C0a
46 kN
COR
C0r
22 kN
CA
17 kN
CR
14 kN
M
Nenn
4.5 Nm
MP
Gipfel
16 Nm
IN
Nenn
1.8 A
IP
Gipfel
7.0 A
MNAX
n max
2140 1/min
GD
Gewicht Drehverbindung
8 kg
MT
Motortyp
TI118-073-025
Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen