Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
Franke
Beschreibung
LTD - Drehverbindung mit Direktantrieb Serie LTD
Stückliste
LTD-0215
BBZ
Order ref.
LTD-0215
ART
Art. Nr.
609885
KK
215 mm
DA
Aussen
265 mm
DI
Innen
150 mm
H
Höhe
105 mm
LA
252.5 mm
LI
175 mm
COA
C0a
128 kN
COR
C0r
60 kN
CA
26 kN
CR
22 kN
M
Nenn
26.4 Nm
MP
Gipfel
105 Nm
IN
Nenn
3.1 A
IP
Gipfel
12.8 A
MNAX
n max
640 1/min
GD
Gewicht Drehverbindung
21 kg
MT
Motortyp
TI240-181-025
Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
Bemaßung
2D

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen