Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Franke
Description
LTD - Bearing assembly with direct drive Serie LTD
Nomenclature
LTD-0215
BBZ
Order ref.
LTD-0215
ART
Art. Nr.
609885
KK
215 mm
DA
Outside
265 mm
DI
Inside
150 mm
H
Height
105 mm
LA
252.5 mm
LI
175 mm
COA
C0a
128 kN
COR
C0r
60 kN
CA
26 kN
CR
22 kN
M
Nominal
26.4 Nm
MP
Peak
105 Nm
IN
Nominal
3.1 A
IP
Peak
12.8 A
MNAX
n max
640 1/min
GD
Weight slewing ring
21 kg
MT
Motor type
TI240-181-025
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Offre
3D
Infos techniques
2D

Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale