Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
Franke
Beschreibung
LTD - Drehverbindung mit Direktantrieb Serie LTD
Stückliste
LTD-0320
BBZ
Order ref.
LTD-0320
ART
Art. Nr.
609886
KK
320 mm
DA
Aussen
400 mm
DI
Innen
250 mm
H
Höhe
115 mm
LA
380.0 mm
LI
275 mm
COA
C0a
382 kN
COR
C0r
180 kN
CA
45 kN
CR
39 kN
M
Nenn
77.0 Nm
MP
Gipfel
329 Nm
IN
Nenn
4.3 A
IP
Gipfel
21.6 A
MNAX
n max
300 1/min
GD
Gewicht Drehverbindung
44 kg
MT
Motortyp
TI360-298-025
Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen