Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Franke
Description
LTD - Bearing assembly with direct drive Serie LTD
Nomenclature
LTD-0320
BBZ
Order ref.
LTD-0320
ART
Art. Nr.
609886
KK
320 mm
DA
Outside
400 mm
DI
Inside
250 mm
H
Height
115 mm
LA
380.0 mm
LI
275 mm
COA
C0a
382 kN
COR
C0r
180 kN
CA
45 kN
CR
39 kN
M
Nominal
77.0 Nm
MP
Peak
329 Nm
IN
Nominal
4.3 A
IP
Peak
21.6 A
MNAX
n max
300 1/min
GD
Weight slewing ring
44 kg
MT
Motor type
TI360-298-025
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Offre
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.

Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale