Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
Azienda
Franke
Descrizione
LTD - Bearing assembly with direct drive Serie LTD
Lista materiale
LTD-0320
BBZ
Order ref.
LTD-0320
ART
Art. Nr.
609886
KK
320 mm
DA
Outside
400 mm
DI
Inside
250 mm
H
Height
115 mm
LA
380.0 mm
LI
275 mm
COA
C0a
382 kN
COR
C0r
180 kN
CA
45 kN
CR
39 kN
M
Nominal
77.0 Nm
MP
Peak
329 Nm
IN
Nominal
4.3 A
IP
Peak
21.6 A
MNAX
n max
300 1/min
GD
Weight slewing ring
44 kg
MT
Motor type
TI360-298-025
Preview - Generation
Anteprima
Richiesta d'offerta
3D
Dimensione
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.

Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali