Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
Franke
Beschreibung
LTD - Drehverbindung mit Direktantrieb Serie LTD
Stückliste
LTD-0385
BBZ
Order ref.
LTD-0385
ART
Art. Nr.
609913
KK
385 mm
DA
Aussen
475 mm
DI
Innen
320 mm
H
Höhe
115 mm
LA
455.0 mm
LI
350 mm
COA
C0a
458 kN
COR
C0r
216 kN
CA
48 kN
CR
41 kN
M
Nenn
118.0 Nm
MP
Gipfel
522 Nm
IN
Nenn
4.3 A
IP
Gipfel
21.7 A
MNAX
n max
193 1/min
GD
Gewicht Drehverbindung
57 kg
MT
Motortyp
TI435-370-025
Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen