Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
Empresa
Franke
Descripción
LTD - Bearing assembly with direct drive Serie LTD
Lista de materiales
LTD-0385
BBZ
Order ref.
LTD-0385
ART
Art. Nr.
609913
KK
385 mm
DA
Outside
475 mm
DI
Inside
320 mm
H
Height
115 mm
LA
455.0 mm
LI
350 mm
COA
C0a
458 kN
COR
C0r
216 kN
CA
48 kN
CR
41 kN
M
Nominal
118.0 Nm
MP
Peak
522 Nm
IN
Nominal
4.3 A
IP
Peak
21.7 A
MNAX
n max
193 1/min
GD
Weight slewing ring
57 kg
MT
Motor type
TI435-370-025
Preview - Generation
Previsualización
Oferta
3D
Dimensión
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Filiales del fabricante
Seleccione un país para ver las oficinas locales