Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Franke
Description
LTD - Bearing assembly with direct drive Serie LTD
Nomenclature
LTD-0385
BBZ
Order ref.
LTD-0385
ART
Art. Nr.
609913
KK
385 mm
DA
Outside
475 mm
DI
Inside
320 mm
H
Height
115 mm
LA
455.0 mm
LI
350 mm
COA
C0a
458 kN
COR
C0r
216 kN
CA
48 kN
CR
41 kN
M
Nominal
118.0 Nm
MP
Peak
522 Nm
IN
Nominal
4.3 A
IP
Peak
21.7 A
MNAX
n max
193 1/min
GD
Weight slewing ring
57 kg
MT
Motor type
TI435-370-025
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Offre
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.

Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale