Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Franke
Description
LTB - Drehtische
Nomenclature
LTB-0125 91042A
BNR
Best-Nr.
91042A
A
Nenn-Ø
125 mm
C0
Tragzahlen C0
1950 kN
C0M
Kippmoment C0m
110 Nm
N1
Eingangsdrehzahl N1max
2500 U/min
SI
Untersetzung i
360
N2
Ausgangsdrehzahl N2max
7 U/min
M1
Eingangsdrehmoment M1max
0.7 nm
M2
Ausgangsdrehmoment M2max
70 Nm
GEW
Gewicht
3 kg
B
100 mm
C
g6
0 mm
D
H7
70 mm
E
70 mm
F
H7
100 mm
G
150 mm
H
165 mm
K
75 mm
L
0 mm
M
10 mm
N
Gewinde
4 x M5
O
4 x 7.0 mm
P
5 mm
Q
34 mm
R
5 mm
S
112 mm
T
60 mm
U1
67.5 mm
U2
67.5 mm
V1
g6
6 mm
V2
g6
22 mm
V3
g6
6 mm
V4
g6
22 mm
W
135 mm
X1
21.8 mm
X2
26 mm
X3
Gewinde
2 x M4 / 16 tief
Y1
8 mm
Y2
9 mm
Z
2.8 mm
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Offre
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.

Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale