Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
Azienda
Franke
Descrizione
LTB - Drehtische
Lista materiale
LTB-0125 91042A
BNR
Best-Nr.
91042A
A
Nenn-Ø
125 mm
C0
Tragzahlen C0
1950 kN
C0M
Kippmoment C0m
110 Nm
N1
Eingangsdrehzahl N1max
2500 U/min
SI
Untersetzung i
360
N2
Ausgangsdrehzahl N2max
7 U/min
M1
Eingangsdrehmoment M1max
0.7 nm
M2
Ausgangsdrehmoment M2max
70 Nm
GEW
Gewicht
3 kg
B
100 mm
C
g6
0 mm
D
H7
70 mm
E
70 mm
F
H7
100 mm
G
150 mm
H
165 mm
K
75 mm
L
0 mm
M
10 mm
N
Gewinde
4 x M5
O
4 x 7.0 mm
P
5 mm
Q
34 mm
R
5 mm
S
112 mm
T
60 mm
U1
67.5 mm
U2
67.5 mm
V1
g6
6 mm
V2
g6
22 mm
V3
g6
6 mm
V4
g6
22 mm
W
135 mm
X1
21.8 mm
X2
26 mm
X3
Gewinde
2 x M4 / 16 tief
Y1
8 mm
Y2
9 mm
Z
2.8 mm
Preview - Generation
Anteprima
Richiesta d'offerta
3D
Dimensione
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.

Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali