Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
Empresa
Franke
Descripción
LTB - Drehtische
Lista de materiales
LTB-0175 91043A
BNR
Best-Nr.
91043A
A
Nenn-Ø
175 mm
C0
Tragzahlen C0
2550 kN
C0M
Kippmoment C0m
140 Nm
N1
Eingangsdrehzahl N1max
2500 U/min
SI
Untersetzung i
360
N2
Ausgangsdrehzahl N2max
7 U/min
M1
Eingangsdrehmoment M1max
0.9 nm
M2
Ausgangsdrehmoment M2max
75 Nm
GEW
Gewicht
6 kg
B
126 mm
C
g6
0 mm
D
H7
102 mm
E
70 mm
F
H7
102 mm
G
178 mm
H
0 mm
K
82 mm
L
0 mm
M
12 mm
N
Gewinde
6 x M6
O
3 x 6.6 mm
P
4 mm
Q
31 mm
R
4 mm
S
152 mm
T
63 mm
U1
98.0 mm
U2
98.0 mm
V1
g6
6 mm
V2
g6
52 mm
V3
g6
6 mm
V4
g6
52 mm
W
196 mm
X1
50.0 mm
X2
32 mm
X3
Gewinde
4 x M4 / 13 tief
Y1
18 mm
Y2
18 mm
Z
4.0 mm
Preview - Generation
Previsualización
Oferta
3D
Dimensión
2D

Filiales del fabricante
Seleccione un país para ver las oficinas locales