Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
Empresa
Franke
Descripción
LTB - Drehtische
Lista de materiales
LTB-0265 91044A
BNR
Best-Nr.
91044A
A
Nenn-Ø
265 mm
C0
Tragzahlen C0
4200 kN
C0M
Kippmoment C0m
310 Nm
N1
Eingangsdrehzahl N1max
2500 U/min
SI
Untersetzung i
360
N2
Ausgangsdrehzahl N2max
7 U/min
M1
Eingangsdrehmoment M1max
1.5 nm
M2
Ausgangsdrehmoment M2max
160 Nm
GEW
Gewicht
10 kg
B
200 mm
C
g6
150 mm
D
H7
0 mm
E
105 mm
F
H7
150 mm
G
230 mm
H
250 mm
K
90 mm
L
4 mm
M
16 mm
N
Gewinde
6 x M10
O
4 x 10.0 mm
P
0 mm
Q
43 mm
R
5 mm
S
171 mm
T
81 mm
U1
95.0 mm
U2
98.0 mm
V1
g6
8 mm
V2
g6
38 mm
V3
g6
6 mm
V4
g6
38 mm
W
193 mm
X1
45.0 mm
X2
26 mm
X3
Gewinde
4 x M5 / 24 tief
Y1
10 mm
Y2
7 mm
Z
2.5 mm
Preview - Generation
Previsualización
Oferta
3D
Dimensión
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Filiales del fabricante
Seleccione un país para ver las oficinas locales