Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Franke
Description
LTB - Drehtische
Nomenclature
LTB-0265 91044A
BNR
Best-Nr.
91044A
A
Nenn-Ø
265 mm
C0
Tragzahlen C0
4200 kN
C0M
Kippmoment C0m
310 Nm
N1
Eingangsdrehzahl N1max
2500 U/min
SI
Untersetzung i
360
N2
Ausgangsdrehzahl N2max
7 U/min
M1
Eingangsdrehmoment M1max
1.5 nm
M2
Ausgangsdrehmoment M2max
160 Nm
GEW
Gewicht
10 kg
B
200 mm
C
g6
150 mm
D
H7
0 mm
E
105 mm
F
H7
150 mm
G
230 mm
H
250 mm
K
90 mm
L
4 mm
M
16 mm
N
Gewinde
6 x M10
O
4 x 10.0 mm
P
0 mm
Q
43 mm
R
5 mm
S
171 mm
T
81 mm
U1
95.0 mm
U2
98.0 mm
V1
g6
8 mm
V2
g6
38 mm
V3
g6
6 mm
V4
g6
38 mm
W
193 mm
X1
45.0 mm
X2
26 mm
X3
Gewinde
4 x M5 / 24 tief
Y1
10 mm
Y2
7 mm
Z
2.5 mm
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Offre
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.

Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale