{franke/waelzlager/drehtische_und_direktantriebe/drehtische/ltb.prj},{NB=LTB-0265 91044A},{IDNR=},{BNR=91044A},{A=265},{C0=4200},{C0M=310},{N1=2500},{SI=360},{N2=7},{M1=1.5},{M2=160},{GEW=10},{B=200},{C=150},{D=0},{E=105},{F=150},{G=230},{H=250},{K=90},{L=4},{M=16},{N=6 x M10},{NDM=10},{PITCH=1.5},{O=4 x 10.0},{O1=4},{O2=10.0},{P=0},{Q=43},{R=5},{S=171},{T=81},{U1=95.0},{U2=98.0},{V1=8},{V2=38},{V3=6},{V4=38},{W=193},{X1=45.0},{X2=26},{X3=4 x M5 / 24 tief},{NDMX=5},{PITCHX=0.8},{Y1=10},{Y2=7},{Z=2.5}
Selezionare il prodotto desiderato secondo i criteri tecnici. Gli attributi selezionabili sono evidenziati con l'icona tabella. Le selezioni possono essere modificate cliccando sull'icona tabella o sul valore.