Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Franke
Description
LTB - Drehtische
Nomenclature
LTB-0400 91045A
BNR
Best-Nr.
91045A
A
Nenn-Ø
400 mm
C0
Tragzahlen C0
14100 kN
C0M
Kippmoment C0m
1780 Nm
N1
Eingangsdrehzahl N1max
2500 U/min
SI
Untersetzung i
360
N2
Ausgangsdrehzahl N2max
7 U/min
M1
Eingangsdrehmoment M1max
2.0 nm
M2
Ausgangsdrehmoment M2max
290 Nm
GEW
Gewicht
27 kg
B
340 mm
C
g6
300 mm
D
H7
200 mm
E
190 mm
F
H7
270 mm
G
380 mm
H
400 mm
K
100 mm
L
4 mm
M
16 mm
N
Gewinde
6 x M10
O
6 x 11.0 mm
P
5 mm
Q
43 mm
R
5 mm
S
229 mm
T
139 mm
U1
124.0 mm
U2
127.0 mm
V1
g6
8 mm
V2
g6
38 mm
V3
g6
6 mm
V4
g6
38 mm
W
251 mm
X1
45.0 mm
X2
26 mm
X3
Gewinde
4 x M5 / 24 tief
Y1
10 mm
Y2
7 mm
Z
2.5 mm
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Offre
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.

Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale