Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
Franke
Beschreibung
LTA - Drehtisch
Stückliste
LTA-0200 91801A Drehtisch (1)
SERIE
Ausfuehrung
LTA-0200
IDNR
Identnummer
91801A
COVER
Abdeckung
A
200.000 mm
B
175.000 mm
E
160.000 mm
F
130.000 mm
G
110.000 mm
G1
110.000 mm
H
255.000 mm
I
220.000 mm
K
70.000 mm
L1
110.000 mm
L2
139.000 mm
M
165.000 mm
N
145.500 mm
O
114.500 mm
P
63.000 mm
Q
147.000 mm
R
117.000 mm
S
22.000 mm
T
7.000 mm
U
6 x 9 mm
V
39.000 mm
W
22.000 mm
X
6 x M8 mm
Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen