Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
Empresa
Franke
Descripción
LTA - Rotary table
Lista de materiales
LTA-0200 91801A Rotary table (1)
SERIE
Ejecución
LTA-0200
IDNR
Nº de referencia
91801A
COVER
Cover
A
200.000 mm
B
175.000 mm
E
160.000 mm
F
130.000 mm
G
110.000 mm
G1
110.000 mm
H
255.000 mm
I
220.000 mm
K
70.000 mm
L1
110.000 mm
L2
139.000 mm
M
165.000 mm
N
145.500 mm
O
114.500 mm
P
63.000 mm
Q
147.000 mm
R
117.000 mm
S
22.000 mm
T
7.000 mm
U
6 x 9 mm
V
39.000 mm
W
22.000 mm
X
6 x M8 mm