Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Franke
Description
LTA - Rotary table
Nomenclature
LTA-0200 91801A Rotary table (1)
SERIE
Exécution
LTA-0200
IDNR
Code article
91801A
COVER
Cover
A
200.000 mm
B
175.000 mm
E
160.000 mm
F
130.000 mm
G
110.000 mm
G1
110.000 mm
H
255.000 mm
I
220.000 mm
K
70.000 mm
L1
110.000 mm
L2
139.000 mm
M
165.000 mm
N
145.500 mm
O
114.500 mm
P
63.000 mm
Q
147.000 mm
R
117.000 mm
S
22.000 mm
T
7.000 mm
U
6 x 9 mm
V
39.000 mm
W
22.000 mm
X
6 x M8 mm
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Offre
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.

Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale