Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
Empresa
Franke
Descripción
FTB06A - Linear table
Lista de materiales
FTB06A 92621A L1=365 Hublaenge=100mm Lineartisch(1)
SERIE
Denominación del tipo
FTB06A
TYPE
Ejecución
Linear table Type FTB06A
IDNR
Order-Number
92621A
STROKE
Longitud de carrera
mm
POS
Positioning
mm
Enter value for POS
Positioning
mm
cm
inch
ft
SENSOR
Mounting sensor
SCREWS
Screws
8 x M6
WEIGHT
Masa del cilindro base[kg]
6.400 kg
LF
315.000 mm
LS
165.000 mm
A
30.000 mm
B
72.500 mm
L1
365.000 mm
X
3.000 mm
Preview - Generation
Previsualización
Oferta
3D
Dimensión
2D

Filiales del fabricante
Seleccione un país para ver las oficinas locales