Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
Empresa
Franke
Descripción
FTB06B - Linear table
Lista de materiales
FTB06B 92630A L1=480 Hublaenge=100mm Lineartisch(1)
SERIE
Denominación del tipo
FTB06B
TYPE
Ejecución
Linear table Type FTB06B
IDNR
Order-Number
92630A
STROKE
Longitud de carrera
mm
POS
Positioning
mm
Enter value for POS
Positioning
mm
cm
inch
ft
SENSOR
Mounting sensor
SCREWS
Screws
8 x M6
WEIGHT
Masa del cilindro base[kg]
7.500 kg
LF
430.000 mm
LS
280.000 mm
A
50.000 mm
B
0.000 mm
L1
480.000 mm
X
3.000 mm
Preview - Generation
Previsualización
Oferta
3D
Dimensión
2D

Filiales del fabricante
Seleccione un país para ver las oficinas locales