Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Franke
Description
LEL - Einbauelemente mit geschliffener Laufbahn Serie LEL 1.5/5
Nomenclature
LEL1.5-0070
BBZ
Bestell-Bez.
LEL1.5-0070
KK
Kugelkranz ØKK
70 mm
COA
Tragzahl Coa
13 kN
COR
Tragzahl Cor
6 kN
CA
Tragzahl Ca
7 kN
CR
Tragzahl Cr
6 kN
COM
stat. Moment
0.2 kNm
DW
Durchmesser dw
5 mm
DL
Durchmesser Lambda
1.5 mm
M
Breite m
5.90 mm
N
Höhe n
5.90 mm
R
Radius r
0.65 mm
G
Breite g
1.5 mm
H
Höhe h
7.6 mm
S
Breite s
2.6 mm
GEW
Poids
0.04 kg
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Offre
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.

Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale