Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
Franke
Beschreibung
LEL - Einbauelemente mit geschliffener Laufbahn Serie LEL 1.5/5
Stückliste
LEL1.5-0110
BBZ
Bestell-Bez.
LEL1.5-0110
KK
Kugelkranz ØKK
110 mm
COA
Tragzahl Coa
22 kN
COR
Tragzahl Cor
10 kN
CA
Tragzahl Ca
8 kN
CR
Tragzahl Cr
7 kN
COM
stat. Moment
0.6 kNm
DW
Durchmesser dw
5 mm
DL
Durchmesser Lambda
1.5 mm
M
Breite m
5.90 mm
N
Höhe n
5.90 mm
R
Radius r
0.65 mm
G
Breite g
1.5 mm
H
Höhe h
7.6 mm
S
Breite s
2.6 mm
GEW
Gewicht
0.07 kg
Preview - Generation
Vorschau
Angebot