Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
Empresa
Franke
Descripción
LEL - Einbauelemente mit geschliffener Laufbahn Serie LEL 1.5/5
Lista de materiales
LEL1.5-0150
BBZ
Bestell-Bez.
LEL1.5-0150
KK
Kugelkranz ØKK
150 mm
COA
Tragzahl Coa
30 kN
COR
Tragzahl Cor
14 kN
CA
Tragzahl Ca
10 kN
CR
Tragzahl Cr
8 kN
COM
stat. Moment
1.0 kNm
DW
Durchmesser dw
5 mm
DL
Durchmesser Lambda
1.5 mm
M
Breite m
5.90 mm
N
Höhe n
5.90 mm
R
Radius r
0.65 mm
G
Breite g
1.5 mm
H
Höhe h
7.6 mm
S
Breite s
2.6 mm
GEW
Peso
0.09 kg
Preview - Generation
Previsualización
Oferta
3D
Dimensión
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Filiales del fabricante
Seleccione un país para ver las oficinas locales