Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
Azienda
Franke
Descrizione
LEL - Einbauelemente mit geschliffener Laufbahn Serie LEL 2.5/8
Lista materiale
LEL2.5-0160
BBZ
Bestell-Bez.
LEL2.5-0160
KK
Kugelkranz ØKK
160 mm
COA
Tragzahl Coa
73 kN
COR
Tragzahl Cor
35 kN
CA
Tragzahl Ca
20 kN
CR
Tragzahl Cr
17 kN
COM
stat. Moment
3 kNm
DW
Durchmesser dw
8 mm
DL
Durchmesser Lambda
2.5 mm
M
Breite m
9.20 mm
N
Höhe n
9.20 mm
R
Radius r
1.15 mm
G
Breite g
2 mm
H
Höhe h
10.6 mm
GG
Breite gg
4 mm
S
Breite s
1.4 mm
GEW
Gewicht
0.10 kg
Preview - Generation
Anteprima
Richiesta d'offerta
3D
Dimensione
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.

Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali