Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Franke
Description
LEL - Einbauelemente mit geschliffener Laufbahn Serie LEL 2.5/8
Nomenclature
LEL2.5-0180
BBZ
Bestell-Bez.
LEL2.5-0180
KK
Kugelkranz ØKK
180 mm
COA
Tragzahl Coa
83 kN
COR
Tragzahl Cor
39 kN
CA
Tragzahl Ca
20 kN
CR
Tragzahl Cr
18 kN
COM
stat. Moment
3 kNm
DW
Durchmesser dw
8 mm
DL
Durchmesser Lambda
2.5 mm
M
Breite m
9.20 mm
N
Höhe n
9.20 mm
R
Radius r
1.15 mm
G
Breite g
2 mm
H
Höhe h
10.6 mm
GG
Breite gg
4 mm
S
Breite s
1.4 mm
GEW
Gewicht
0.11 kg
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Offre
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.

Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale