Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Franke
Description
LEL - Einbauelemente mit geschliffener Laufbahn Serie LEL 2.5/8
Nomenclature
LEL2.5-0200
BBZ
Bestell-Bez.
LEL2.5-0200
KK
Kugelkranz ØKK
200 mm
COA
Tragzahl Coa
93 kN
COR
Tragzahl Cor
43 kN
CA
Tragzahl Ca
21 kN
CR
Tragzahl Cr
18 kN
COM
stat. Moment
4 kNm
DW
Durchmesser dw
8 mm
DL
Durchmesser Lambda
2.5 mm
M
Breite m
9.20 mm
N
Höhe n
9.20 mm
R
Radius r
1.15 mm
G
Breite g
2 mm
H
Höhe h
10.6 mm
GG
Breite gg
4 mm
S
Breite s
1.4 mm
GEW
Gewicht
0.12 kg
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Offre
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.

Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale