Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
Empresa
Franke
Descripción
LEL - Einbauelemente mit geschliffener Laufbahn Serie LEL 2.5/8
Lista de materiales
LEL2.5-0240
BBZ
Bestell-Bez.
LEL2.5-0240
KK
Kugelkranz ØKK
240 mm
COA
Tragzahl Coa
112 kN
COR
Tragzahl Cor
53 kN
CA
Tragzahl Ca
23 kN
CR
Tragzahl Cr
20 kN
COM
stat. Moment
6 kNm
DW
Durchmesser dw
8 mm
DL
Durchmesser Lambda
2.5 mm
M
Breite m
9.20 mm
N
Höhe n
9.20 mm
R
Radius r
1.15 mm
G
Breite g
2 mm
H
Höhe h
10.6 mm
GG
Breite gg
4 mm
S
Breite s
1.4 mm
GEW
Gewicht
0.15 kg
Preview - Generation
Previsualización
Oferta
3D
Dimensión
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Filiales del fabricante
Seleccione un país para ver las oficinas locales