Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
Empresa
Franke
Descripción
LEL - Einbauelemente mit geschliffener Laufbahn Serie LEL 4/9.525
Lista de materiales
LEL4-0220
BBZ
Bestell-Bez.
LEL4-0220
KK
Kugelkranz ØKK
220 mm
COA
Tragzahl Coa
131 kN
COR
Tragzahl Cor
62 kN
CA
Tragzahl Ca
27 kN
CR
Tragzahl Cr
24 kN
COM
stat. Moment
7 kNm
DW
Durchmesser dw
9.525 mm
DL
Durchmesser Lambda
4 mm
M
Breite m
12.86 mm
N
Höhe n
12.86 mm
R
Radius r
1.9 mm
G
Breite g
2.5 mm
H
Höhe h
12.6 mm
GG
Breite gg
3.5 mm
S
Breite s
2 mm
GEW
Gewicht
0.43 kg
Preview - Generation
Previsualización
Oferta
3D
Dimensión
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Filiales del fabricante
Seleccione un país para ver las oficinas locales