Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Franke
Description
LEL - Einbauelemente mit geschliffener Laufbahn Serie LEL 4/9.525
Nomenclature
LEL4-0230
BBZ
Bestell-Bez.
LEL4-0230
KK
Kugelkranz ØKK
230 mm
COA
Tragzahl Coa
136 kN
COR
Tragzahl Cor
64 kN
CA
Tragzahl Ca
28 kN
CR
Tragzahl Cr
24 kN
COM
stat. Moment
7 kNm
DW
Durchmesser dw
9.525 mm
DL
Durchmesser Lambda
4 mm
M
Breite m
12.86 mm
N
Höhe n
12.86 mm
R
Radius r
1.9 mm
G
Breite g
2.5 mm
H
Höhe h
12.6 mm
GG
Breite gg
3.5 mm
S
Breite s
2 mm
GEW
Gewicht
0.45 kg
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Offre
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.

Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale