Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Franke
Description
LEL - Einbauelemente mit geschliffener Laufbahn Serie LEL 4/9.525
Nomenclature
LEL4-0270
BBZ
Bestell-Bez.
LEL4-0270
KK
Kugelkranz ØKK
270 mm
COA
Tragzahl Coa
161 kN
COR
Tragzahl Cor
76 kN
CA
Tragzahl Ca
29 kN
CR
Tragzahl Cr
25 kN
COM
stat. Moment
10 kNm
DW
Durchmesser dw
9.525 mm
DL
Durchmesser Lambda
4 mm
M
Breite m
12.86 mm
N
Höhe n
12.86 mm
R
Radius r
1.9 mm
G
Breite g
2.5 mm
H
Höhe h
12.6 mm
GG
Breite gg
3.5 mm
S
Breite s
2 mm
GEW
Gewicht
0.53 kg