Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
Azienda
Franke
Descrizione
LEL - Einbauelemente mit geschliffener Laufbahn Serie LEL 4/9.525
Lista materiale
LEL4-0320
BBZ
Bestell-Bez.
LEL4-0320
KK
Kugelkranz ØKK
320 mm
COA
Tragzahl Coa
191 kN
COR
Tragzahl Cor
90 kN
CA
Tragzahl Ca
31 kN
CR
Tragzahl Cr
27 kN
COM
stat. Moment
14 kNm
DW
Durchmesser dw
9.525 mm
DL
Durchmesser Lambda
4 mm
M
Breite m
12.86 mm
N
Höhe n
12.86 mm
R
Radius r
1.9 mm
G
Breite g
2.5 mm
H
Höhe h
12.6 mm
GG
Breite gg
3.5 mm
S
Breite s
2 mm
GEW
Gewicht
0.63 kg
Preview - Generation
Anteprima
Richiesta d'offerta
3D
Dimensione
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.

Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali