Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
Azienda
Franke
Descrizione
LEL - Einbauelemente mit geschliffener Laufbahn Serie LEL 4/9.525
Lista materiale
LEL4-0460
BBZ
Bestell-Bez.
LEL4-0460
KK
Kugelkranz ØKK
460 mm
COA
Tragzahl Coa
275 kN
COR
Tragzahl Cor
129 kN
CA
Tragzahl Ca
36 kN
CR
Tragzahl Cr
31 kN
COM
stat. Moment
30 kNm
DW
Durchmesser dw
9.525 mm
DL
Durchmesser Lambda
4 mm
M
Breite m
12.86 mm
N
Höhe n
12.86 mm
R
Radius r
1.9 mm
G
Breite g
2.5 mm
H
Höhe h
12.6 mm
GG
Breite gg
3.5 mm
S
Breite s
2 mm
GEW
Gewicht
0.90 kg
Preview - Generation
Anteprima
Richiesta d'offerta
3D
Dimensione
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.

Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali