Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Franke
Description
LEL - Einbauelemente mit geschliffener Laufbahn Serie LEL 4/9.525
Nomenclature
LEL4-0620
BBZ
Bestell-Bez.
LEL4-0620
KK
Kugelkranz ØKK
620 mm
COA
Tragzahl Coa
373 kN
COR
Tragzahl Cor
175 kN
CA
Tragzahl Ca
40 kN
CR
Tragzahl Cr
35 kN
COM
stat. Moment
54 kNm
DW
Durchmesser dw
9.525 mm
DL
Durchmesser Lambda
4 mm
M
Breite m
12.86 mm
N
Höhe n
12.86 mm
R
Radius r
1.9 mm
G
Breite g
2.5 mm
H
Höhe h
12.6 mm
GG
Breite gg
3.5 mm
S
Breite s
2 mm
GEW
Gewicht
1.22 kg
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Offre
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.

Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale